ZHCSNW1A May 2021 – November 2021 TXU0304
PRODUCTION DATA
TXU0304 是一款 4 位双电源同相定向电压电平转换器件。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,OE 引脚可以 VCCA 或 VCCB 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压,而 B 端口也可接受 1.1V 至 5.5V 的输入电压。如果 OE 相对于任一电源设为高电平,可能会发生从 A 到 B 或从 B 到 A 的定向数据传输。OE 设为低电平时,所有输出引脚均处于高阻抗状态。请参阅器件功能模式,简要了解控制逻辑运行。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TXU0304BQA | VQFN (14) | 3.00mm × 2.50mm |
| TXU0304PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| TXU0304RUT | UQFN (12) | 2.00mm × 1.70mm |
| TXU0304DTR | X2SON (12) | 1.70 mm × 1.00 mm |
TXU0304 功能方框图