ZHCSNW1A May 2021 – November 2021 TXU0304
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 A | 1.08 | 5.5 | V | ||
| VCCB | 电源电压 B | 1.08 | 5.5 | V | ||
| IOH | 高电平输出电流 | VCCO = 1.1V | –1.5 | mA | ||
| VCCO = 1.4V | -3 | |||||
| VCCO = 1.65V | -4.5 | |||||
| VCCO = 2.3V | –8 | |||||
| VCCO = 3V | -10 | |||||
| VCCO = 4.5V | –12 | |||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCCO = 1.1V | 1.5 | mA | ||
| VCCO = 1.4V | 3 | |||||
| VCCO = 1.65V | 4.5 | |||||
| VCCO = 2.3V | 8 | |||||
| VCCO = 3V | 10 | |||||
| VCCO = 4.5V | 12 | |||||
| VI | 输入电压 (3) | 0 | 5.5 | V | ||
| VO | 输出电压 | 有效状态 | 0 | VCCO | V | |
| 三态 | 0 | 5.5 | ||||
| TA | 自然通风工作温度 | -40 | 125 | °C | ||