ZHCSNW1A May   2021  – November 2021 TXU0304

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 相关产品
  6. 6 引脚配置和功能 - TXU0304
  7. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  电气特性
    6. 7.6  开关特性:Tsk,TMAX
    7. 7.7  开关特性,VCCA = 1.2 ± 0.1V
    8. 7.8  开关特性,VCCA = 1.5 ± 0.1V
    9. 7.9  开关特性,VCCA = 1.8 ± 0.15V
    10. 7.10 开关特性,VCCA = 2.5 ± 0.2V
    11. 7.11 开关特性,VCCA = 3.3 ± 0.3V
    12. 7.12 开关特性,VCCA = 5.0 ± 0.5V
    13. 7.13 工作特性
    14. 7.14 典型特性
  8. 8 参数测量信息
    1. 8.1 负载电路和电压波形
  9. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1  具有集成下拉电阻的 CMOS 施密特触发器输入
        1. 9.3.1.1 带有集成静态下拉电阻的输入
      2. 9.3.2  控制逻辑 (OE) 与 VCC(MIN) 电路
      3. 9.3.3  平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      4. 9.3.4  局部断电 (Ioff)
      5. 9.3.5  VCC 隔离和 VCC 断开
      6. 9.3.6  过压容限输入
      7. 9.3.7  无干扰电源定序
      8. 9.3.8  负钳位二极管
      9. 9.3.9  完全可配置的双轨设计
      10. 9.3.10 支持高速转换
    4. 9.4 器件功能模式
  10. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计流程
      3. 10.2.3 应用曲线
  11. 11电源相关建议
  12. 12布局
    1. 12.1 布局指南
    2. 12.2 布局示例
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 器件支持
      1. 13.1.1 法规要求
    2. 13.2 文档支持
      1. 13.2.1 相关文档
    3. 13.3 接收文档更新通知
    4. 13.4 支持资源
    5. 13.5 商标
    6. 13.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 13.7 术语表
  14. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
  • 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持最高 200Mbps 的速率
  • 施密特触发输入可实现慢速和高噪声输入
  • 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道流动
  • 高驱动强度(在 5V 时最高 12mA)
  • 低功耗
    • 最大值 2.5µA (25°C)
    • 最大值 6µA(-40°C 至 125°C)
  • VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float) 特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV 或已断开,则所有输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 带有 VCC(MIN) 电路的控制逻辑 (OE) 允许从端口 A 或 B 进行控制
  • 引脚排列兼容 TXB 系列电平转换器
  • 在支持常见应用的其他型号中可用:TXU0104、TXU0204
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2500V 人体放电模型
    • 1500V 充电器件模型