ZHCSHJ7K April 2006 – March 2025 TXB0104
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCCA = 1.8V, VCCB = 1.8V | VCCA = 2.5V, VCCB = 2.5V | VCCA = 2.5V, VCCB = 5V | VCCA = 3.3V, VCCB = 3.3V 至 5V | 单位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| CpdA | 功率 耗散 电容 | CL = 0 f = 10MHz tr = tf = 1ns OE = VCCA (输出已启用) | A 端口输入, B 端口输出 | 8 | 8 | 8 | 9 | pF | ||||||||
| B 端口输入, A 端口输出 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| CpdB | 功率 耗散 电容 | A 端口输入, B 端口输出 | 28 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||
| B 端口输入, A 端口输出 | 18 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||
| CpdA | 功率 耗散 电容 | CL = 0 f = 10MHz tr = tf = 1ns OE = GND (输出已启用) | A 端口输入, B 端口输出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | pF | ||||||||
| B 端口输入, A 端口输出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
| CpdB | 功率 耗散 电容 | A 端口输入, B 端口输出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||||||||||
| B 端口输入, A 端口输出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | ||||||||||||