ZHCSHJ7K April 2006 – March 2025 TXB0104
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
运行期间,确保 VCCA 始终小于等于 VCCB。在上电时序期间,VCCA 大于等于 VCCB 不会损坏器件,因此任一电源都可以首先斜升。此器件中的电路会在任一 VCC 关闭 (VCCA/B = 0V) 时禁用所有输出端口。输出使能 (OE) 输入电路被设计成由 VCCA 供电,并且当 (OE) 输入为低电平时,所有输出被置于高阻抗状态。为了确保输出在加电或断电期间为高阻抗状态,OE 输入引脚必须通过一个下拉电阻器接至 GND,并且在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定前一定不能被启用。对地下拉电阻器的最小值由驱动器的电流供源能力确定。