ZHCSHJ7K April 2006 – March 2025 TXB0104
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5V ± 0.5V | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tpd | 传播延迟时间 | A 至 B | 0.9 | 4.7 | 0.8 | 4 | ns |
| B 至 A | 1 | 4.9 | 0.9 | 3.8 | |||
| ten | 启用时间 | OE 到 A | 1 | 1 | μs | ||
| OE 到 B | 1 | 1 | |||||
| tdis | 禁用时间 | OE 到 A | 137 | 183 | 97.6 | 127 | ns |
| OE 到 B | 137 | 183 | 97.6 | 127 | |||
| trA,tfA | 输入上升时间,输入下降时间 | A 端口 上升和 下降时间 | 0.7 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | ns |
| trB,tfB | 输入上升时间,输入下降时间 | B 端口 上升和 下降时间 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 2.7 | ns |
| tSK(O) | 偏斜(时间),输出 | 通道间偏斜 | 0.5 | 0.5 | ns | ||
| 最大数据速率 | 100 | 100 | Mbps | ||||