ZHCSHJ7K April 2006 – March 2025 TXB0104
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 电源电压 | 1.2 | 3.6 | V | |||
| VCCB | 电源电压 | 1.65 | 5.5 | ||||
| VIH | 高电平输入电压 | 数据输入 | VCCA = 1.2V 至 3.6V, VCCB = 1.65V 至 5.5V | VCCI × 0.65(3) | VCCI | V | |
| OE | VCCA = 1.2V 至 3.6V, VCCB = 1.65V 至 5.5V | VCCA × 0.65 | 5.5 | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | 数据输入 | VCCA = 1.2V 至 5.5V, VCCB = 1.65V 至 5.5V | 0 | VCCI × 0.35(3) | V | |
| OE | VCCA = 1.2V 至 3.6V, VCCB = 1.65V 至 5.5V | 0 | VCCA × 0.35 | ||||
| VO | 施加到任一 处于高阻抗或断电状态 输出的电压 | A 端口 | VCCA = 1.2V 至 3.6V, VCCB = 1.65V 至 5.5V | 0 | 3.6 | V | |
| B 端口 | VCCA = 1.2V 至 3.6V, VCCB = 1.65V 至 5.5V | 0 | 5.5 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换 上升或下降速率 | A 端口输入 | VCCA = 1.2V 至 3.6V, VCCB = 1.65V 至 5.5V | 40 | ns/V | ||
| B 端口输入 | VCCA = 1.2V 至 3.6V | VCCB = 1.65V 至 3.6V | 40 | ||||
| VCCB = 4.5V 至 5.5V | 30 | ||||||
| TA | 自然通风工作温度 | –40 | 85 | °C | |||