ZHCSHJ7K April 2006 – March 2025 TXB0104
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | VCCB = 1.8V | VCCB = 2.5V | VCCB = 3.3V | VCCB = 5V | 单位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| tpd | 传播延迟时间 | A 至 B | 6.9 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | ns | ||||||||
| B 至 A | 7.4 | 6.4 | 6 | 5.8 | |||||||||||
| ten | 启用时间 | OE 到 A | 1 | 1 | 1 | 1 | µs | ||||||||
| OE 到 B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| tdis | 禁用时间 | OE 到 A | 392 | 392 | 392 | 392 | ns | ||||||||
| OE 到 B | 392 | 392 | 392 | 392 | |||||||||||
| trA,tfA | 输入上升 时间,输入 下降时间 | A 端口上升和下降时间 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ns | ||||||||
| trB,tfB | 输入上升 时间,输入 下降时间 | B 端口上升和下降时间 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | ns | ||||||||
| tSK(O) | 偏斜(时间),输出 | 通道间偏斜 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | ns | ||||||||
| 最大数据速率 | 20 | 20 | 20 | 20 | Mbps | ||||||||||