ZHCSHJ7K April   2006  – March 2025 TXB0104

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性 (BQA/DYY)
    6. 5.6  电气特性(其他封装)
    7. 5.7  时序要求:VCCA = 1.2 V
    8. 5.8  时序要求:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    9. 5.9  时序要求:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    10. 5.10 时序要求:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    11. 5.11 时序要求:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    12. 5.12 开关特性:VCCA = 1.2V (BQA/DYY)
    13. 5.13 开关特性:VCCA = 1.2V(其他封装)
    14. 5.14 开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V (BQA/DYY)
    15. 5.15 开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V(其他封装)
    16. 5.16 开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V (BQA/DYY)
    17. 5.17 开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V(其他封装)
    18. 5.18 开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V (BQA/DYY)
    19. 5.19 开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V(其他封装)
    20. 5.20 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V (BQA/DYY)
    21. 5.21 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V(其他封装)
    22. 5.22 工作特性:VCCA = 1.2V 至 1.5V,VCCB = 1.5V 至 1.8V
    23. 5.23 工作特性:VCCA = 1.8V 至 3.3V,VCCB = 1.8V 至 5V
    24. 5.24 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 架构
      2. 7.3.2 输入驱动器要求
      3. 7.3.3 输出负载注意事项
      4. 7.3.4 启用和禁用
      5. 7.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 9 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局布线指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|14
  • DYY|14
  • RGY|14
  • RUT|12
  • NMN|12
  • YZT|12
  • PW|14
  • BQA|14
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值最大值单位
电源电压,VCCA-0.54.6V
电源电压,VCCB-0.56.5
输入电压,VIA 端口-0.54.6V
B 端口-0.56.5
施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压,VOA 端口-0.54.6V
B 端口-0.56.5
应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压,VO(2)A 端口-0.5VCCA + 0.5V
B 端口-0.5VCCB + 0.5
输入钳位电流,IIKVI < 0-50mA
输出钳位电流,IOKVO < 0-50mA
持续输出电流,IO-5050mA
通过 VCCA、VCCB 或 GND 的连续电流-100100mA
结温范围,TJ150°C
贮存温度范围,Tstg-65150°C
应力超出绝对最大额定值 下面列出的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,并不表示器件在这些条件下以及在节 5.3 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
建议运行条件表中提供了 VCCA 和 VCCB 的值。