ZHCSSB8D June 2008 – May 2025 TXB0104-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从(输入) | 至(输出) | VCCB = 1.8 V | VCCB = 2.5V | VCCB = 3.3V | VCCB = 5V | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||||||
| tpd | A | B | 6.9 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | ns | ||||
| B | A | 7.4 | 6.4 | 6 | 5.8 | ||||||
| ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | 1 | μs | ||||
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| tdis | OE | A | 392 | 392 | 392 | 392 | ns | ||||
| B | 392 | 392 | 392 | 392 | |||||||
| trA,tfA | A 端口上升和下降时间 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ns | |||||
| trB,tfB | B 端口上升和下降时间 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | ns | |||||