ZHCSSB8B june 2008 – june 2023 TXB0104-Q1
PRODUCTION DATA
VCCB = 1.8 V |
VCCB = 2.5 V |
VCCB = 3.3 V |
VCCB = 5V |
单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||||||||
数据速率 | 对于 PW、RGY、RUT 封装 | 20 | 20 | 20 | 20 | Mbps | |||||
tw | 脉冲持续时间 | 数据输入 | 50 | 50 | 50 | 50 | ns |