ZHCSSB8B june 2008 – june 2023 TXB0104-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5 V ± 0.5 V | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
tpd | A | B | 7.7 | 7 | ns | ||
B | A | 7.9 | 6.8 | ||||
ten | OE | A | 1 | 1 | μs | ||
B | 1 | 1 | |||||
tdis | OE | A | 280 | 280 | ns | ||
B | 220 | 220 | |||||
trA,tfA | A 端口上升和下降时间 | 4.5 | 4.5 | ns | |||
trB,tfB | B 端口上升和下降时间 | 4.1 | 4.7 | ns |