ZHCSSB8B june 2008 – june 2023 TXB0104-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | VCCB = 1.8V ± 0.15V | VCCB = 2.5V ± 0.2V | VCCB = 3.3V ± 0.3V | VCCB = 5 V ± 0.5 V | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
tpd | A | B | 15.9 | 13.1 | 13 | 12.9 | ns | ||||
B | A | 17.2 | 15 | 14.7 | 16.7 | ||||||
ten | OE | A | 1 | 1 | 1 | 1 | μs | ||||
B | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
tdis | OE | A | 340 | 280 | 280 | 300 | ns | ||||
B | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
trA,tfA | A 端口上升和下降时间 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | ns | |||||
trB,tfB | B 端口上升和下降时间 | 6.5 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | ns |