ZHCSSB8B june   2008  – june 2023 TXB0104-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性
    6. 6.6  时序要求:VCCA = 1.2 V
    7. 6.7  时序要求:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 6.8  时序要求:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 6.9  时序要求:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    10. 6.10 时序要求:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 6.11 开关特性:VCCA = 1.2 V
    12. 6.12 开关特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
    13. 6.13 开关特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
    14. 6.14 开关特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
    15. 6.15 开关特性:VCCA = 3.3V ± 0.3V
    16. 6.16 工作特性
    17. 6.17 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 架构
      2. 8.3.2 输入驱动器要求
      3. 8.3.3 输出负载注意事项
      4. 8.3.4 启用和禁用
      5. 8.3.5 I/O 线路上的上拉或下拉电阻
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

电压电平转换器解决了在同一电路板上同时使用不同电源电压电平所带来的挑战。这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 可接受 1.2V 至 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受 1.65V 至 5.5V 范围内的任意电源电压。这使得该器件可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间任意进行通用低压双向转换。VCCA 不应超过 VCCB

当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻抗状态,应将 OE 通过下拉电阻器接地;该电阻其的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

TXB0104 被设计成由 VCCA 为 OE 输入电路供电。

该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

器件信息
器件型号(1) 封装 封装尺寸(标称值)
TXB0104-Q1 TSSOP (14) 5.00mm x 4.40mm
VQFN (14) 3.50mm x 3.50mm
UQFN (12) 2.00 mm x 1.70 mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
GUID-A330D1B5-55CD-4BEE-95E3-8C81D302AAB0-low.gifTXB010X 典型应用方框图