ZHCSSB8B june 2008 – june 2023 TXB0104-Q1
PRODUCTION DATA
(1)(2) | VCCA | VCCB | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCCA | 电源电压 | 1.2 | 3.6 | V | |||
VCCB | 1.65 | 5.5 | |||||
VIH | 高电平输入电压 | 数据输入 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | VCCI × 0.65(3) | VCCI | V |
OE | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | VCCA × 0.65 | 5.5 | |||
VIL | 低电平输入电压 | 数据输入 | 1.2V 至 5.5V | 1.65V 至 5.5V | 0 | VCCI × 0.35(3) | V |
OE | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 0 | VCCA × 0.35 | |||
VO | 在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围 | A 端口 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 0 | 3.6 | V |
B 端口 | 0 | 5.5 | |||||
Δt/Δv | 输入转换 上升或下降速率 |
A 端口输入 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 5.5V | 40 | ns/V | |
B 端口输入 | 1.2V 至 3.6V | 1.65V 至 3.6V | 40 | ||||
4.5V 至 5.5V | 30 | ||||||
TA | 自然通风工作温度 | -40 | 125 | °C |