ZHCSOU5B may 2023 – july 2023 TPSM843B22
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 引脚电压 | 输入电压范围 | 4 | 18 | V | |
| VOUT | 输出电压范围 | 输出电压范围 | 0.5 | 7 | V | |
| 引脚电压 | SW - PGND | –0.1 | 18 | V | ||
| 引脚电压 | EN、FB、PG、MSEL、SYNC/FSEL | –0.1 | 5.5 | V | ||
| 引脚电压 | GOSNS | –0.3 | 0.3 | V | ||
| IOUT | 输出电流范围 | 20 | A | |||
| IPG | 电源正常输入电流 | 2 | 5 | mA | ||
| TJ | 工作结温 | 工作结温 | -40 | 125 | °C | |