ZHCSOU5B may 2023 – july 2023 TPSM843B22
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | ||||||
| IQ(VIN) | VIN 工作非开关电源电流 | VEN = 1.3V、VFB = 550mV、VVIN = 12V,1MHz | 1200 | 1600 | µA | |
| ISD(VIN) | VIN 关断电源电流 | VEN = 0V、VVIN = 12V | 20 | 32 | µA | |
| VINUVLO(R) | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升 | 3.8 | 4.00 | 4.2 | V |
| VINUVLO(H) | VIN UVLO 迟滞 | 150 | mV | |||
| 内部 LDO | ||||||
| BP5 | 内部 LDO 输出电压 | VVIN = 12V,IVBP5 = 25mA | 4.5 | V | ||
| 内部 LDO 压降电压 | VVIN – VVBP5,VVIN = 3.8V,IVBP5 = 25mA | 350 | mV | |||
| 内部 LDO 短路电流限制 | VVIN = 12V | 177 | mA | |||
| ENABLE | ||||||
| VEN(R) | EN 电压上升阈值 | EN 上升,启用开关 | 1.2 | 1.25 | V | |
| VEN(F) | EN 电压下降阈值 | EN 下降,禁用开关 | 1.05 | 1.1 | V | |
| VEN(H) | EN 电压迟滞 | 100 | mV | |||
| EN 引脚拉电流 | VEN = 1.1 V | 1.5 | µA | |||
| EN 引脚拉电流 | VEN = 1.3V | 11.6 | µA | |||
| 基准电压 | ||||||
| VFB | 反馈电压 | TJ = –40°C 至 125°C | 495 | 500 | 505 | mV |
| IFB(LKG) | 流入 FB 引脚的输入漏电流 | VFB = 500mV,非开关,VVIN = 12V,VEN = 0V | 1 | nA | ||
| 遥感放大器 | ||||||
| ILEAK(GOSNS) | GOSNS 引脚的电流输出 | 85 | 90 | 95 | µA | |
| VIRNG(GOSNS) | 用于调节的 GOSNS 共模电压 | AGND +/- VGOSNS | –100 | 100 | mV | |
| 开关频率和振荡器 | ||||||
| fSW | 开关频率 | RFSEL = 24.3kΩ 至 AGND | 450 | 500 | 550 | kHz |
| fSW | 开关频率 | RFSEL = 17.4kΩ 至 AGND | 675 | 750 | 825 | kHz |
| fSW | 开关频率 | RFSEL = 11.8kΩ 至 AGND | 900 | 1000 | 1100 | kHz |
| fSW | 开关频率 | RFSEL = 8.06kΩ 至 AGND | 1350 | 1500 | 1650 | kHz |
| fSW | 开关频率 | RFSEL = 4.99kΩ 至 AGND | 1980 | 2200 | 2420 | kHz |
| 同步 | ||||||
| VIH(sync) | 高电平输入电压 | 1.8 | V | |||
| VIL(sync) | 低电平输入电压 | 0.8 | V | |||
| 软启动 | ||||||
| tSS1 | 软启动时间 | RMSEL = 1.78kΩ | 1 | ms | ||
| tSS2 | 软启动时间 | RMSEL = 2.21kΩ | 2 | ms | ||
| tSS3 | 软启动时间 | RMSEL = 2.74kΩ | 4 | ms | ||
| tSS4 | 软启动时间 | RMSEL = 3.32kΩ | 8 | ms | ||
| 功率级 | ||||||
| RDS(on)HS | 高侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,VVIN = 12V,VBOOT-SW = 4.5V | 6.5 | mΩ | ||
| RDS(on)LS | 低侧 MOSFET 导通电阻 | TJ = 25°C,VBP5 = 4.5V | 2.0 | mΩ | ||
| VVIN(TH_r) | VIN 节流上升阈值 | TJ = 25°C。VIN 上升时削弱高侧栅极驱动器 | 16 | V | ||
| VVIN(TH_f) | VIN 节流下降阈值 | TJ = 25°C。VIN 下降时恢复高侧栅极驱动器 | 15.5 | V | ||
| VBOOT-SW(UV_R) | BOOT-SW UVLO 上升阈值 | VBOOT-SW 上升 | 3.2 | V | ||
| VBOOT-SW(UV_F) | BOOT-SW UVLO 下降阈值 | VBOOT-SW 下降 | 2.8 | V | ||
| TON(min) | 最小 ON 脉冲宽度 | 22 | 37 | ns | ||
| TOFF(min) | 最小 OFF 脉冲宽度 (1) | 115 | ns | |||
| 电流检测和过流保护 | ||||||
| IHS(OC1) | 高侧峰值电流限值 (B22) | RMSEL = 2.1kΩ | 26.1 | 29 | 31.9 | A |
| IHS(OC2) | 高侧峰值电流限值 (B22) | RMSEL = 22.1kΩ | 20.7 | 23 | 25.3 | A |
| ILS(OC1) | 低侧谷值电流限值 (B22) | RMSEL = 2.1kΩ | 21.15 | 23.5 | 25.85 | A |
| ILS(OC2) | 低侧谷值电流限值 (B22) | RMSEL = 22.1kΩ | 16.74 | 18.6 | 20.46 | A |
| ILS(NOC) | 低侧负电流限值 | SW 引脚的输入电流 | 7 | A) | ||
| 输出过压和欠压保护 | ||||||
| VOVP | 过压保护(OVP)阈值电压 | VFB 上升 | 120 | % VREF | ||
| VUVP | 欠压保护 (UVP) 阈值电压 | VFB 下降 | 80 | % VREF | ||
| PG(电源正常) | ||||||
| PG 阈值 | VFB 上升(正常) | 88 | 92 | 94 | % VREF | |
| PG 阈值 | VFB 上升(OV 故障) | 112 | 116 | 118 | % VREF | |
| PG 阈值 | VFB 下降(正常) | 103.5 | 108 | 109.5 | % VREF | |
| PG 阈值 | VFB 下降(故障) | 79 | 84 | 85 | % VREF | |
| IPG(LKG) | 漏极开路输出为高电平时,流入 PG 引脚的漏电流 | VPG = 4.7V | 5 | µA | ||
| VPG(low) | PG 低电平输出电压 | IPG = 2mA,VIN = 12V | 0.5 | V | ||
| 有效 PG 输出的最小 VIN | 1 | V | ||||
| PG 延迟,从低到高 | 256 | us | ||||
| PG 延迟,从高到低 | 8 | µs | ||||
| 断续 | ||||||
| 重启之前的断续时间 | 7*tSS | ms | ||||
| 输出放电 | ||||||
| RDischg | 输出放电电阻 | VVIN = 12V,VSW = 0.5V,禁用电源转换。 | 100 | Ω | ||
| 热关断 | ||||||
| TJ(SD) | 热关断阈值(1) | 温度上升 | 165 | °C | ||
| TJ(HYS) | 热关断迟滞 (1) | 30 | ℃ | |||