ZHCSOU5B may 2023 – july 2023 TPSM843B22
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚电压 | VIN | -0.3 | 20 | V |
| 引脚电压 | VOUT | –0.3 | 7 | V |
| 引脚电压 | SW,直流 | -0.3 | 20 | V |
| 引脚电压 | SW,瞬态 20ns | -5 | 22 | V |
| 引脚电压 | VIN 到 SW,直流 | -0.3 | 20 | V |
| 引脚电压 | VIN 到 SW,瞬态 20ns | -6 | 25 | V |
| 引脚电压 | BOOT | –0.3 | 25 | V |
| 引脚电压 | BOOT 至 SW | –0.3 | 6 | V |
| 引脚电压 | EN、PG、MSEL、SYNC/FSEL、FB | –0.3 | 6 | V |
| 引脚电压 | BP5 | –0.3 | 6 | V |
| 引脚电压 | GOSNS | –0.3 | 0.3 | V |
| 灌电流 | PG 引脚灌电流能力 | mA | ||
| 峰值回流焊外壳温度 | 250 | °C | ||
| 允许的回流焊数 | 2 | |||
| TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C |
| Tstg | -55 | 150 | °C | |