ZHCSOU5B may 2023 – july 2023 TPSM843B22
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VOUT | 1、20 | O | 转换器的输出电压 |
FB | 2 | I | 反馈引脚和差分远程检测放大器的输入,用于输出电压调节。将此引脚连接到电阻分压器的中点以设置输出电压。 |
| GOSNS | 3 | I | 接地检测返回并输入到差分远程检测放大器。 |
| AGND | 4 | G | 模拟接地回路 |
| BP5 | 5 | — | 内部模拟控制电路的旁路引脚。该引脚在内部被旁路。无需外部旁路。引导电容器集成在模块内部。 |
| VIN | 6、7、14、15、23 | P | 功率级的输入功率。这些引脚到 PGND 的低阻抗旁路至关重要。建议在每个 VIN 至 PGND 之间使用一个 10nF 至 100nF 电容器,并将其尽可能靠近 VIN 引脚放置。 |
| PGND | 8、9、12、13、21、22、24、25 | G | 功率级接地回路。这些引脚在内部连接到低侧 MOSFET 的源极。21、22、24、25 充当散热过孔,以帮助将热量从器件散发到 PCB。 |
| SW | 10 | O | 转换器的开关节点。保持该引脚悬空。 |
| BOOT | 11 | I | 内部高侧 MOSFET 栅极驱动器的电源。保持该引脚悬空。 |
| EN | 16 | I | 启用引脚。通过将使能引脚悬空、将使能引脚连接至高电平、使用外部信号或使用 UVLO 电阻器来启用器件。 |
| PG | 17 | O | 开漏电源正常指示器 |
| SYNC/FSEL | 18 | I | 频率选择和外部时钟同步。接地电阻设置器件的开关频率。还可以在该引脚上应用外部时钟以同步开关频率。 |
| MSEL | 19 | I | 接地电阻用于选择电流限制、软启动速率和 PWM 斜坡幅度设置。 |