ZHCSOU5B may 2023 – july 2023 TPSM843B22
PRODUCTION DATA
通过专用的高速、低偏移仪表类型放大器提供输出电压的远程感应。将下面描述的输出电压设置电阻分压器从输出电压检测点连接到 GOSNS 引脚。将中心点连接到 FB 引脚。请注意,GOSNS 引脚应连接到靠近负载位置的转换器输出电压回路。
使用电阻分压器对从转换器输出 (VOUT) 到 FB 引脚的输出电压进行编程,如图 7-5 中所示。使用 1% 精度或更优分压电阻。
从底部电阻器的固定值(通常为 10kΩ)开始,使用方程式 3 计算分压器中的顶部电阻器。