ZHCSOU5B may 2023 – july 2023 TPSM843B22
PRODUCTION DATA
第一步是决定开关频率。TPSM843B22 可以在从 500kHz 到 2.2MHz 之间的五种不同频率下运行。fSW 由 FSEL 引脚到地的电阻值设置。通常,需要尽可能高的开关频率,因为它会产生超小的解决方案尺寸。与以较低频率开关的电源相比,高开关频率允许使用更小的电感器和输出电容器。选择更高开关频率的主要代价是额外的开关功率损耗,这会降低稳压器的效率。
给定应用的最大开关频率可受稳压器的最短导通时间限制,最大 fSW 可通过方程式 15 估算。对于此应用,使用 40ns 的最大最短导通时间和 18.0V 最大输入电压,最大开关频率为 1389kHz。所选的开关频率还必须考虑开关频率的容差。选择 1000kHz 的开关频率,以实现解决方案尺寸和效率的良好平衡。要将频率设置为 1000kHz,根据表 7-1,所选 FSEL 电阻为 11.8kΩ。

图 8-2 显示了每个 FSEL 频率下建议的最大输入电压与输出电压间的关系。该图使用 40ns 的最大最短导通时间,并具有 10% 的开关频率容差。
图 8-2 最大输入电压与输出电压间的关系