ZHCSOU5B may 2023 – july 2023 TPSM843B22
PRODUCTION DATA
当高侧 MOSFET 在较短的消隐时间后导通时,在高侧 MOSFET 中检测电流,以使噪声稳定下来。每当超过高侧过流阈值时,高侧 MOSFET 会立即关断,低侧 MOSFET 导通。在电流降至低于低侧 MOSFET 过流阈值之前,高侧 MOSFET 不会重新导通,从而在短路情况下有效地限制峰值电流。如果连续 15 个周期检测到高侧过流,器件将进入间断模式。
低侧 MOSFET 在较短的消隐时间后导通时也会检测到电流,以使噪声稳定下来。如果在从控制器接收到下一个传入 PWM 信号时超过了低侧过流阈值,则器件将跳过处理该 PWM 脉冲。该器件不会再次接通高侧 MOSFET,直到不再超过低侧过电流阈值。如果连续 15 个周期超过低侧过流阈值,器件将进入间断状态。有两个单独的计数器分别用于高侧电流事件和低侧过电流事件。如果关断时间太短,则低侧过流不会跳闸。然而,低侧过流在超过高侧峰值过流限制后开始跳闸,因为超过峰值电流限制会缩短导通时间并延长关断时间。
高侧和低侧正过流阈值均可使用 MSEL 引脚进行编程。提供了两组阈值(“高”和“低”),在表 7-6 中进行了汇总。这些阈值的值是使用直流电流的开环测量获得的,以准确指定值。在实际应用中,电感电流斜坡和斜坡速率是电感两端电压的函数 (VIN – VOUT) 以及电感值。然后,斜坡率与电流检测电路中的延迟相结合,导致值与指定值略有不同。高侧过流限制生效的电流可以略高于指定值,而低侧过流限制生效的电流可以略低于指定值。
| MSEL 电流限制设置 | 高侧过流典型值 (A) | 低侧过流典型值 (A) |
|---|---|---|
| 高 | 29 | 22 |
| 低 | 23 | 17.6 |