ZHCSOU5B may 2023 – july 2023 TPSM843B22
PRODUCTION DATA
需要从 VIN 到 PGND 的 X5R、X7R 或类似的输入去耦陶瓷电容器,这些电容器应尽可能靠近 IC。总共需要至少 66µF 的电容,某些应用可能需要大容量电容。TI 建议至少将 1µF 的旁路电容尽可能靠近每个 VIN 引脚,以尽可能减少输入电压纹波。必须将一个 1µF 电容器尽可能靠近器件电路板同一侧的 VIN 引脚 6、7、14 和 15,以提供高频旁路,从而减少 VIN 和 SW 引脚上的高频过冲和下冲。输入电容的额定电压必须高于最高输入电压。电容器的纹波电流额定值还必须大于最大 RMS 输入电流。可以使用方程式 22 计算 RMS 输入电流。
该示例设计要求使用额定电压不低于 25V 的陶瓷电容器,从而支持最高输入电压。已选择将两个 22µF,1210,X7R,25V、两个 10µF,0805,X7S,25V 和两个 1µF,0402 或 0603,X7R 25V 电容器并联放置在 IC 的两侧靠近 VIN 引脚和 PGND 引脚的位置。根据电容器制造商的网站,在 12V 的标称输入电压下,总陶瓷输入电容降至 25µF。额外的 100μF 陶瓷电容和 220μF 铝电解电容器在连接实验室台式电源时也用于旁路长引线。
输入电容值决定了稳压器的输入纹波电压。输入电压纹波可以根据方程式 23 进行计算。当以最接近 50% 的占空比运行时,会出现最大输入纹波。使用标称设计示例值 IOUT(MAX) = 20A,CIN = 25μF 和 fSW = 1000kHz,12V 标称输入的输入电压纹波为 61mV,4.5V 最小输入的 RMS 输入纹波电流为 8.3A。