ZHCSQM0B December 2022 – December 2024 TPSM82816
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPSM8281x 是具有集成电感器和引脚对引脚兼容性且高效易用的 1A、2A、3A、4A 和 6A 同步降压直流/直流电源模块系列。这些器件基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,用于具有高功率密度和易用性要求的电信、测试和测量以及医疗应用领域。低阻开关可在高温环境下支持高达 6A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在省电模式下,TPSM8281x 会在轻负载时自动进入 PFM,从而可在整个负载范围内保持高效率。TPSM8281x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。SS/TR 引脚可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压。此行为可实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。
| 器件型号(3) | 输出电流 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|
| TPSM82814(2) | 4A | VCA(QFN-FCMOD,13) | 2.5mm × 3.0mm |
| TPSM82816 | 6A | ||
| TPSM82816 | 6A | SIE(uSiP,14) | 3.0mm × 4.0mm |