ZHCSU82C December 2023 – June 2026 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
使用 RT 引脚上的电阻器设置频率。可使用连接到 AGND 的电阻器来设置可调工作频率。请参阅下文了解电阻值。超出建议范围的电阻值可能会导致器件停止开关。请勿向该引脚施加脉冲信号以强制同步。如果需要同步,请参阅 SYNC 引脚。
例如,对于 fSW = 400kHz,RT = (16.4/0.4) - 0.633 = 40.37,因此选择 40.2kΩ 电阻器作为最接近的选项。
| RT (kΩ) | 频率 (kHz) |
|---|---|
| 6.81 | 2206 |
| 7.15 | 2106 |
| 15.4 | 1005 |
| 31.6 | 497.4 |
| 39.2 | 402 |
| 158 | 101 |