ZHCSU82C December 2023 – June 2026 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
根据表 7-4,TPSM64406 需要最小 24μF 的有效输出电容,才能在 1MHz、5V 的输出电压条件下正常运行;并且需要最小 37μF 的有效输出电容,才能在 1MHz、3.3V 的输出电压条件下正确运行。使用具有足够额定电压和温度的高品质陶瓷型电容器。如果需要,连接额外的输出电容以降低纹波电压或用于具有特定负载瞬态要求的应用。
对于此设计示例,请在靠近模块的位置使用两个额定电压为 25V 的 22µF、X7R、1210 陶瓷电容器从 VOUT1 连接到 PGND,并使用两个额定电压为 25V 的 22µF、X7R、1210 陶瓷电容器从 VOUT2 引脚连接到 PGND。使用电容器数据表中的降额曲线来测量由温度和直流偏置产生的有效电容。