ZHCSU82B December 2023 – October 2025 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
包括几项特性,以轻松满足 CISPR 25 和汽车 EMI 要求。为了减小输入电容器纹波电流和 EMI 滤波器尺寸,可以将该器件配置为在两相、四相或六相运行,并根据相位数进行相应的相移交错运行。例如,在四相设置中,90° 异相时钟输出设置非常适合级联、多通道或多相功率级。高达 2.2MHz 的可通过电阻器调节的开关频率可同步至外部时钟源,以消除噪声敏感应用中的拍频。可选扩频频率调制,可进一步改善 EMI 签名。
CONFIG 端子用于设置器件以进行双路输出或单路输出多相运行。也可以使用不同的电阻值来开启和关闭展频。
|
RCONFIG (kΩ) |
模式 |
展频 |
|---|---|---|
|
0 |
双路输出 |
否 |
|
9.53 |
两相初级 |
否 |
|
19.1 |
四相初级 |
否 |
|
29.4 |
六相初级 |
否 |
|
41.2 |
次级 |
不适用 |
|
56.2 |
两相初级 |
是 |
|
73.2 |
四相初级 |
是 |
|
93.1 |
六相初级 |
是 |
|
121 |
双路输出 |
是 |
当配置为单路输出多相运行时,VOSNS2 引脚成为误差放大器 (COMP) 的输出端,并且该引脚需要一个电阻器和电容器来补偿控制环路。RC = 11kΩ、CC = 2.2nF 可用于许多设计的初始评估。增大电阻会导致环路增益增大,并且往往需要成比例更大的输出电容器。减小电容会增加器件的环路响应,从而导致更快的瞬态,但可能降低交叉频率处的相位裕度,并且可能需要调整输出电容。表 7-2 提供了不同输出配置的多种设置。
| 模式 | VOUT1 | VOUT2 | 频率 | 每相位的 COUT | 每相位的 CIN + CHF | RC | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双路 | 3.3V | 5V | 500kHz | 47 + 22µF | 2 × 10µF + 1 × 100nF | 内部 | 内部 |
| 双路 | 3.3V | 5V | 2100kHz | 2 × 22µF | 1 × 10µF + 1 × 100nF | 内部 | 内部 |
| SINGLE | 3.3V | 3.3V | 500kHz | 47 + 22µF | 2 × 10µF + 1 × 100nF | 11kΩ | 2.2nF |
| SINGLE | 5V | 5V | 2100kHz | 2 × 22µF | 1 × 10µF + 1 × 100nF | 11kΩ | 2.2nF |