ZHCSU82B December 2023 – October 2025 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
TPSM64406 需要至少 4 个 10µF 陶瓷输入电容,优选使用 X7R 电介质。输入电容器的电压等级必须大于最大输入电压。对于此设计,请选择四个 10µF、X7R、50V、0805 外壳尺寸陶瓷电容器,从 VIN1 和 VIN2 连接到 PGND 并尽可能靠近模块。有关推荐的布局放置,请参阅图 8-24。