ZHCSU82B December 2023 – October 2025 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
下表展示了此应用示例的预期输入、输出和性能参数。请注意,如果输入电压降至低于大概 7V,则稳压器会在压降下运行且输出电压低于 5V 设定点。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 7V 至 36V |
| 输入电压 UVLO 导通/关断 | 6V、4.3V |
| 输出电压 | 5V |
| 最大输出电流 | 6A |
| 开关频率 | 2.1MHz |
| 输出电压调节 | ±1% |
| 模块关断电流 | < 1µA |
表 8-4 提供了所选降压模块功率级元件以及多个供应商处的供货情况。此设计使用全陶瓷输出电容器实现。
| 参考位号 | 数量 | 规格 | 制造商(1) | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| CIN1、CIN2 | 4 | 2.2µF,50V,X7R,0805,陶瓷 | TDK | C2012X7R1H225K125AC |
| CINBULK | 1 | 100µF,50V 电解 | Panasonic | EEE-FK1H101P |
| COUT1、COUT2 | 5 | 10µF,25V,X7R,1210,陶瓷 | TDK | C3225X7R1E106K250AC |
| 1 | 22µF,25V,X7R,1210,陶瓷 | TDK | CNA6P1X7R1E226M250AE | |
| U1 | 1 | TPSM64406 36V、6A 同步降压模块 | 德州仪器 (TI) | TPSM64406RDLR |
更笼统地说,TPSM64406 模块旨在于各种外部元件和系统参数下正常运行。但是,集成环路补偿针对一定范围的输出电容进行了优化。