ZHCSU82B December 2023 – October 2025 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
TPSM64406 是一款易于使用的同步直流/直流降压电源模块,专为注重可靠性、小巧设计尺寸和低 EMI 特性的各种应用而设计。TPSM64406 具有集成功率 MOSFET、降压电感器和 PWM 控制器,可在 3V 至 36V 的输入电压范围内工作,瞬态电压高达 42V。该模块以极小的尺寸,提供高达每相 3A 的直流负载电流,并具有高转换效率和超低输入静态电流。双路输出配置不需要控制环路补偿,因此可减少设计时间和多个输出电压所需的外部元件数量。
由于使用 RT 引脚实现 300kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率,因此,即使使用固定电感器,TPSM64406 也具有非常宽的可调节输出电压范围。
该模块包含多项降低 EMI 的特性。
这些特性共同显著降低了 EMI 滤波要求,同时有助于满足传导和辐射发射的 CISPR 11 和 CISPR 32 B 类 EMI 限制。
TPSM64406 模块还包括固有保护功能,可满足稳健的系统要求:
TPSM64406 采用专为简单布局而设计的引脚排列,仅需很少的外部元件,最高结温为 125°C。请参阅典型热性能估算在给定环境中的适用情况。