ZHCSU82C December 2023 – June 2026 TPSM64404 , TPSM64406 , TPSM64406E
PRODUCTION DATA
| 器件 | 可订购器件型号 | 额定输出电流 | 封装 | 结温范围 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSM64404 | TPSM64404RCHR | 双路 2A/2A 或可堆叠 4A | RCH (28) | -40°C 至 125°C | |
| TPSM64406 | TPSM64406RCHR | 双路 3A/3A 或可堆叠 6A | RCH (28) | -40°C 至 125°C | |
| TPSM64406E | TPSM64406EXTRCHR | 双路 3A/3A 或可堆叠 6A | RCH (28) | -55°C 至 125°C | |