ZHCSQ98A November 2022 – April 2023 TPSF12C1-Q1
PRODUCTION DATA
无源和有源 EMI 滤波器设计通常使用从电源线连接到机箱接地的 MOV 来钳制浪涌电压瞬态。虽然 TPSF12C1-Q1 的检测引脚具有内部钳位保护功能,但注入电容值越高,在浪涌事件期间就会产生越大的电流,因此需要实施外部保护。将一个双向 TVS 二极管放置在注入电容器的低压侧,关断电压为 24V。使用表 9-2 中给出的 SOD-323 封装器件,钳位发生在 40V 和 50V,浪涌电流分别为 1A 和 8A。