ZHCSQ98A November 2022 – April 2023 TPSF12C1-Q1
PRODUCTION DATA
TPSF12C1-Q1 具有使能输入 EN,这允许关断器件,从而在不需要降低 EMI 的间隔内显著降低功耗。当器件处于启用和禁用状态时,典型的静态电流消耗分别为 13.2mA 和 55μA。由于许多设计可能不使用此特性,因此在 VDD 和 EN 之间内部连接了一个 850kΩ 上拉电阻,从而使 EN 引脚保持开路。
此外,当器件处于禁用状态时,INJ 下拉至低电平,以降低与 CINJ 串联的有效电阻。