ZHCSQ98A November 2022 – April 2023 TPSF12C1-Q1
PRODUCTION DATA
INJ 引脚和注入电容器之间连接的元件会建立阻尼注入网络。特别需要阻尼来管理 CM 扼流圈电感和注入电容之间的谐振,这在 AEF 环路增益中表现为一对复数零。
图 9-3 突出显示三个特定的 RC 分支:RD1、RD1A 和 CD1 从 INJ 引脚形成一个分支;RD2 和 CD2 串联连接到 GND;RD3 和 CD3 并联连接到注入电容器。
根据注入机制,AEF 电路对 CM 噪声提供低分流阻抗。根据图 9-3 中突出显示的三个阻尼阻抗分支,方程式 1 将 AEF 阻抗近似为:
其中,GAEF 项是从电源线到 INJ 节点的增益(请参阅 TPSF12C1-Q1 快速入门计算器了解相关详细信息)。
方程式 1 显示阻抗 ZINJ 与 ZD3 以及并联的 ZD1 和 ZD2 组合串联。此外,增益 GAEF 通过 ZD2 和 ZD1 之间的分压器分压比而减小。这些效应共同增加了 AEF 的有效阻抗,因而降低了其衰减性能,这就展示了性能和稳定性之间的权衡。
因此,虽然需要注入网络来保持稳定性,但它也会增加与注入电容器串联的阻抗,从而影响降低 EMI 的效果。如下所示,用户可以通过仔细和适当的设计尽可能减少对性能的影响。
如图 9-4 所示,在 5kHz 至 50kHz 范围内的低频下,元件 RD1 和 CD2 提供补偿,而 RD3 抑制 LC 谐振的影响。在较高频率(10kHz 以上)下,每个分支的主要元件阻抗会发生转换,以实现更好的衰减性能:
最后,如果 AEF 环路的相位裕度在高频(通常高于 100kHz)下需要,则 CD1 转换为 RD1A。当从顺时针方向查看时,图 9-4 显示了上述转换随频率增加按序发生。
以下是为注入网络选择元件值的基本指导原则: