ZHCSQ98A November 2022 – April 2023 TPSF12C1-Q1
PRODUCTION DATA
图 9-2 所示为千瓦级电网连接型应用中传统两级无源 EMI 滤波器的原理图。L、N 和 PE 分别指火线、零线和保护性接地连接。图示的多级滤波器可提供高滚降,广泛用于大功率交流线路应用,在这些应用中,CM 噪声通常比 DM 噪声更难以抑制。低阶开关谐波通常根据所需的转角频率(或多级设计中的多个转角频率)来决定无功滤波器元件的尺寸。
图 9-2 中还包括相应的有源滤波器设计。有源电路用单相 AEF 电路取代位于 CM 扼流圈之间的两个 Y 电容器,而这一电路使用 TPSF12C1-Q1 为 CM 电流提供较低阻抗的分流路径。TPSF12C1-Q1 的检测引脚使用一组 Y 额定检测电容器(通常为 680pF)与电源线连接,并馈入内部高通滤波器和信号组合器。该 IC 可抑制线路频率(50Hz 或 60Hz)交流电压以及 DM 干扰,同时使用外部可调阻尼电路来放大高频 CM 干扰并保持闭环稳定性。
从 CM 的角度来看,图 9-2 中放置于两个 CM 扼流圈之间的 X 电容器可以有效地在电源线路之间提供低阻抗路径,通常可达到低 MHz 频率。这样就可以仅使用一个注入电容器将电流注入到一条电源线上(通常是零线或布线距离 IC 最近的电源线)。