ZHCSQ98A November 2022 – April 2023 TPSF12C1-Q1
PRODUCTION DATA
TPSF12C1-Q1 是一款有源滤波器 IC,旨在降低单相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI)。
配置了电压检测和电流注入 (VSCI) 的有源 EMI 滤波器 (AEF) 使用电容倍增器电路来模拟传统无源滤波器设计中的 Y 电容器。该器件使用一组检测电容器来检测每条电源线上的高频噪声,并使用注入电容器将降噪电流注入电源线。有效的有源电容由电路增益和注入电容设置。AEF 检测和注入阻抗使用相对较低的电容值,组件尺寸较小。该器件包括集成滤波、补偿和保护电路,以及使能输入。
TPSF12C1-Q1 在 EMI 测量所需频率范围内提供了极低的 CM 噪声阻抗路径。在指定频率范围(例如 150kHz 至 3MHz)的下限降低高达 30dB 的 CM 噪声,可显著降低 CM 滤波器实施方案的尺寸、重量和成本。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPSF12C1-Q1 | DYY(SOT-23-THIN,14) | 4.20mm × 2.00mm |