TPSF12C1-Q1 具有一个内置的输入线路滤波器。高通滤波器级衰减电源线电压(相电压和线电压)的高线路频率(50Hz 或 60Hz)分量,从而尽可能地提高 INJ 处低压输出的有用电压范围。
该电路还在 CM 组合器中对信号进行求和,抑制电压的 DM 分量,并提取一个代表 CM 噪声特征的信号(不含线路频率分量)。结合高通滤波器的作用,最终结果是 COMP1 引脚电压表示检测到的高频 CM 噪声,而这就是器件尝试消除的噪声。由于整个滤波器集成在器件中,因此匹配效果优于使用分立式元件实现的效果。