ZHCSQ98A November 2022 – April 2023 TPSF12C1-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPSF12C1-Q1 提供内置过热保护功能,可在结温超过大概 175°C 时关断器件。当结温下降大概 20°C 后,器件重新启动。重复此过程,直到环境温度或功率损耗降低。该器件具有相对较低的热时间常量,可以在持续过热条件下以高速率循环进入和退出热关断。