ZHCSQ98A November 2022 – April 2023 TPSF12C1-Q1
PRODUCTION DATA
TPSF12C1-Q1 是一款有源电磁干扰 (EMI) 滤波器,旨在降低离线电源转换器系统中的共模 (CM) 传导发射。使用 VSCI 架构,该器件使用一组 Y 额定电容器 CSEN1 和 CSEN2 检测每条电源线上的高频噪声,然后使用 Y 额定电容器 CINJ 以及可确保稳定性的阻尼电路,将噪声消除电流注入回电源线上。该器件包含集成滤波、补偿和保护电路。
TPSF12C1-Q1 在 EMI 测量所需频率范围内针对 CM 噪声提供了具有较低阻抗的分流路径。该特性可以在适用的频率范围(例如,100kHz 到 3MHz)内实现大概 15dB 到 30dB 的 CM 衰减,这有助于减小 CM 扼流圈(通常是滤波器中最大的元件)的尺寸。
TPSF12C1-Q1 的工作电源电压范围为 8V 至 16V,可承受 18V 的电压。该器件的特性包括:
有源 EMI 滤波器电路可显著降低 EMI 滤波器的成本、尺寸和重量,同时有助于满足 CISPR 25 5 类传导发射限制。TPSF12C1-Q1 采用专为简单布局而设计的引脚排列(需要的外部元件相对较少),其最高环境温度和结温分别为 105°C 和 150°C。