ZHCSMI7A December 2020 – May 2021 TPS92633-Q1
PRODUCTION DATA
TPS92633-Q1 三通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。TPS92633-Q1 是由汽车电池直接供电的线性驱动器,具有宽电压范围,每个通道可输出高达 150mA 的满电流负载。外部分流电阻器可用来共享输出电流并由驱动器驱动。TPS92633-Q1 还驱动 LED 单元和非板载亮度分级电阻器,从而简化制造过程并降低整体系统成本。它具有全面的诊断功能,包括 LED 开路、LED 接地短路和单个 LED 短路检测。
TPS92633-Q1 器件的连带失效功能可与其他 LED 驱动器(如 TPS9261x-Q1、TPS92630/8-Q1 和 TPS92830-Q1 器件)一起工作,从而满足不同的要求。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS92633-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
典型应用图
器件功耗