ZHCSOG8B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚上的电压 | VIN、OVP、CSP、CSN、SW | –0.3 | 65 | V |
| 引脚上的电压 | VCC、ADIM/HD、EN/PWM、FAULT、TEMP、FSET、COMP | –0.3 | 5.5 | V |
| 工作结温 | TJ | -40 | 125 | °C |
| 工作结温(TPS923654MDMTR、TPS923654HMDMTR、TPS923655MDMTR、TPS923655HMDMTR) | TJ | –55 | 125 | °C |
| 贮存温度 | Tstg | –65 | 150 | °C |