ZHCSOG8B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
TPS92365x 系列器件集成了热关断保护功能,可防止器件过热。为了提供系统热性能的设计裕度,该器件支持可编程热折返功能,可在高结温条件下自动减小满量程最大输出电流 IMAX。当器件与 LED 一起安装在同一个导热基板上时,由于器件和 LED 的散热需求降低,热性能得到了有效提升。
当器件结温上升至热折返阈值温度 TTH 以上时,满量程最大电流开始按照下图所示的电流/温度关系曲线减小。电流开始从 100% 水平减小,通常是每 °C 减小 IMAX 的 2%,直到降至满量程的 50%。一旦结温上升到高于 TTH 25°C,电流将继续以较低速率下降,直到温度达到过热关断阈值温度 TTSD 以上。
TTH 可以通过更改 TEMP 和 AGND 引脚之间连接的 RTEMP 来调节。下表列出了 TTH 和相应的 RTEMP 值。
| TTH (°C) | 电阻值 (kΩ) |
| 80 | 200 |
| 90 | 100 |
| 100 | 60 |
| 110 | 40 |
| 120 | 28 |
| 130 | 20 |
| 140 | 15 |
| 150 | 10 |