ZHCSOG8B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
对于此设计,输入电压为 24V 电源轨,具有 10% 的差异。输出为 4 个串联白光 LED,并且根据要求,电感器电流纹波小于最大电感器电流的 50%。为了选择合适的峰峰值电感器电流纹波,当转换器在空载条件下工作时,不应超出低侧 FET 电流限制。这要求峰峰值电感器电流纹波的一半低于该限值。另一个考虑因素是确保峰峰值电流纹波引起的电感磁芯损耗和铜损耗在合理的范围内。选择此峰峰值电感电流纹波后,使用方程式 16 计算输出电感 L 的建议值。
其中
使用所选的电感器值,用户可以使用方程式 13 计算实际的电感器电流纹波。
电感器 RMS 电流和饱和电流的额定值必须大于系统要求中的额定值。这是为了确保不会发生电感器过热或饱和。在上电、瞬态条件或故障条件下,电感器电流可能超过其正常工作电流并达到电流限制。因此,最好选择等于或大于转换器电流限制的饱和电流额定值。峰值电感器电流和 RMS 电流公式如方程式 14 和方程式 15 所示。
在此设计中,VIN(max) = 24V、VOUT = 12V、ILED = 2A 且 fSW = 1.2MHz,选择 KIND = 0.5 时,计算得出的电感为 4.4µH。选择 4.7µH 电感器。使用此电感器时,电感器的纹波、峰值和均方根电流分别为 1.4A、3.7A 和 3.03A。