ZHCSOG8B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
该器件设计为在 4.5V 至 65V 的输入电源电压范围内运行。该输入电源必须经过良好调节。该器件需要一个输入电容器来减少从输入电源汲取的浪涌电流和来自器件的开关噪声。强烈建议使用采用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容器,因为它们具有低 ESR 和小温度系数。对于大多数应用,10μF 电容器就足够了。