ZHCSOG8B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
TPS92365x 系列器件支持脉宽低至 150ns 的超窄 PWM 输入信号,可实现直接 PWM 调光。当 ADIM/HD 输入引脚始终为高电平并且 EN/PWM 输入引脚由 PWM 输入信号配置时,PWM 调光模式将启用。
在 PWM 调光模式下,当 PWM 引脚上的 PWM 输入信号从低电平变为高电平时,内部 NMOS FET 开始开关,而电感器电流会上升到确定的值。然后,只要 PWM 输入信号保持高电平,LED 电流就会调节到确定的值。当 PWM 输入信号从高电平变为低电平时,内部 FET 关断,导致电感器电流降至零。只要 PWM 输入信号保持低电平,内部 FET 会保持关断状态,并且 LED 电流保持为零。