ZHCSOG8B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
TPS92365x 系列器件支持模拟调光功能,可通过 ADIM/HD 引脚上的 PWM 输入信号调节 LED 电流。当 EN/PWM 引脚始终为高电平并且 ADIM/HD 引脚由 PWM 输入信号配置时,模拟调光模式将启用。
在 ADIM/HD 引脚上出现第一个 PWM 脉冲后,内部电压基准 VREF 开始上升。内部数字电路需要第一个 PWM 脉冲的最小导通时间为 1μs,才能进入模拟调光模式。检测到 PWM 占空比,直到第二个 PWM 周期结束,然后 VREF 根据 PWM 脉冲的占空比,按比例变为所需的值。除了第一个以外,PWM 脉冲的最短导通时间为 100ns,供数字电路检测占空比。
例如,当 ADIM/HD 引脚上的 PWM 输入信号具有 90% 占空比时,VREF 为 180mV;当 PWM 输入信号具有 10% 占空比时,VREF 为 20mV。当 ADIM/HD 引脚始终被拉低时,检测到 100% PWM 占空比大约需要 15ms,而当 ADIM/HD 引脚始终被拉高时,检测到 0% PWM 占空比大约需要 15ms。如果 VREF 为 200mV,则初始变化大约需要 5ms。模拟调光可实现 8 位分辨率,对应于 ADIM/HD 引脚上 0.4% 的占空比阶跃变化。另外,该电路能够以几十微秒的延迟响应 PWM 输入信号的占空比变化。