ZHCSOG8B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
TPS92365x 系列器件可通过配置 OVP 引脚实现恒流 (CC)/恒压 (CV) 充电操作。对于 CC 充电操作,该器件生成可控输出电流,该电流由 ADIM/HD 引脚上的 PWM 信号进行控制。如果需要低电流预充电,该器件可以在 ADIM/HD 引脚上生成相对较低的输出电流,并由低占空比 PWM 信号进行控制。当 VOVP 升至 1.15V 以上,CV 充电操作将启用,输出电流将持续下降。在 VOVP 升至 1.4V 以上后,该器件将完全停止开关。一旦 VOVP 降至 1.15V 以下,该器件可以恢复 CC 充电操作。