ZHCSOG8B April 2023 – February 2025 TPS923652 , TPS923653 , TPS923654 , TPS923655
PRODUCTION DATA
在此设计中,在 CSN 引脚处使用 100Ω、0603 电阻作为 RFLT,以避免噪声注入并提高稳健性。可选用 1nF、50V X7R 陶瓷电容器作为 CFLT,放置于 CSP 和 CSN 引脚之间,用于滤除检测反馈中的高频噪声。根据 方程式 11,这里为 CSENSE 选择了 10µF、50V X7R 陶瓷电容器,以便将检测反馈的交流幅度抑制为低于 200mV。
为了实现环路稳定性,建议选择 1nF、10V X7R 陶瓷电容器作为 CCOMP,也可选用一个 100Ω 电阻作为 RCOMP。这里为 RDAMP 选用了 1MΩ 电阻器,以抑制开启时的过冲电流。