ZHCSR36A December 2022 – October 2025 TPS748A
PRODUCTION DATA
TPS748A 是一款低输入、低输出 (LILO)、低静态电流线性稳压器,经优化可支持出色的瞬态性能。该稳压器使用低电流偏置轨,为所有内部控制电路供电。因此,使用 n 型场效应晶体管 (NMOS) 导通晶体管来调节极低的输入和输出电压。
对于许多应用而言,使用 NMOS 导通晶体管可提供多项关键优势。与 p 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (PMOS) 拓扑器件不同,输出电容器对环路稳定性几乎没有影响。借助此架构,TPS748A 可在使用 10μF 及以上的任何陶瓷电容器时均可保持稳定。瞬态响应也优于 PMOS 拓扑,尤其是在低 VIN 应用中。
TPS748A 器件具有可编程电压控制软启动电路,可提供平稳,单调的启动,并限制由大容性负载引起的启动浪涌电流。具有迟滞和抗尖峰脉冲的使能 (EN) 引脚允许使用缓慢斜升信号对器件进行时序控制。低 VIN 和 VOUT 可在处理器密集型系统中所需的多个电源电压之间实现经济实惠,易于设计的高效线性稳压。