ZHCSR36A December 2022 – October 2025 TPS748A
PRODUCTION DATA
在 1A 和 0.5VOUT 时,TPS748A 在整个温度范围内的最大压降为 135mV。因此,250mV 的余量足以覆盖输入和输出电压精度范围内的工作需求。如果输入和输出电源都超出相应精度规格的范围,则 TPS748A 进入压降模式。在某些器件上,这种压降在满载和高温条件下发生。
为了满足所需的启动时间并仍保持低噪声性能,选择 100nF CSS。方程式 10 用于计算该值。
在最大负载 1A 时,内部功耗为 0.25W。对于标准 JEDEC 板上的 DSQ 封装,此值对应的结温升高为 15.7°C。在最高环境温度 55°C 时,结温为 70.7°C。